ADXL001:  高性能、宽带宽、iMEMS®加速计

与前几代加速计相比,ADXL001 iMEMS®加速计在性能与带宽上显著提高。这款器件非常适合需要宽带宽、小尺寸、低功耗以及鲁棒的振动与冲击测量性能的机械安全与工业自动化应用。

利用ADXL001,系统工程师可以在3个动态范围(±70g/ADXL001-70,±250g/ADXL001-250, ±500g/ADXL001-500)之间进行选择 ...More

  • View a short video on the operation of the ADXL001
  • 欲了解样片供货情况并且获得更多的技术信息,请联系MEMS Group

ADXL001:  高性能、宽带宽、iMEMS®加速计

Product Description

与前几代加速计相比,ADXL001 iMEMS®加速计在性能与带宽上显著提高。这款器件非常适合需要宽带宽、小尺寸、低功耗以及鲁棒的振动与冲击测量性能的机械安全与工业自动化应用。

利用ADXL001,系统工程师可以在3个动态范围(±70g/ADXL001-70,±250g/ADXL001-250, ±500g/ADXL001-500)之间进行选择,谐振频率均为22kHz。加速计的输出通道经过一个100kHz的双极点贝塞尔滤波器,能够完全发挥传感器的机械性能。这款器件采用3.3 V或5 V电源供电,无需外部电荷泵电路。

ADXL001还拥有独特的自诊断模式,在应用中可以检验设备是否正常工作。

ADXL001加速计采用工业标准的8引脚LCC封装,可在扩展的工业温度范围(–40°C ~ +125°C)内工作。

应用

  • 制造机械监控
  • 冲击检测
  • 振动检测

特性

  • 高性能加速计
  • 宽检测范围:±70g,±250g,±500g
  • 高线性度:0.2%满量程
  • 灵敏轴位于芯片平面内
  • 全差分信号处理
    抗电磁干扰(EMI)与射频干扰(RFI)
  • 完全的机电自检
  • 在不同的电源电压下,输出信号的比例系数不同
  • 低功耗:3.5mA(典型值)
  • 5mm LCC陶瓷封装

ADXL001功能框图
ADXL001功能框图

浏览其他的产品

ADXL345 - Small, Ultra Low Power, 3-Axis, ±2/4/8/16g Digital Accelerometer

ADXL326 - Small, Low Power, 3-Axis ±16 g Accelerometer

ADXL325 - Small, Low Power, 3-Axis ±6 g Accelerometer

ADXL335 - Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer

订阅新产品资料 More
价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

浏览代理商名单